Nařízení o stavebních výrobcích

EN - CPR - Masthead

PŘEHLED

Pomáháme našim zákazníkům plnit požadavky aktuálních regulací

Znáte aktuální regulaci CPR? 1. července 2017 vešlo v platnost nové Nařízení o stavebních výrobcích CPR (Construction Product Regulation) v celé Evropské unii. Toto nařízení definuje podmínky a požadavky kladené na stavební materiály včetně již vyrobených, distribuovaných nebo instalovaných kabelů.

V případě vypuknutí požáru v místech, kde se zdržuje větší počet lidí, jako jsou letiště, nemocnice, administrativní budovy, školy nebo výškové domy, je naprosto nezbytné mít instalovány kabely s nízkými emisemi toxických plynů, aby bylo možné provádět evakuaci.

Kabely určené pro pevné uložení v obytných nebo obchodních budovách podléhají Nařízení o stavebních výrobcích CPR dle normy EN 50575. Z hlediska reakce materiálu na oheň je pro kabely vyčleněno 7 různých výkonnostních tříd na základě množství uvolněného tepla a šíření ohně.  Do třídy Aca se řadí nehořlavé kabely (bez reakce na oheň), zatímco třída Fca zahrnuje kabely, které nesplňují požadavky zařazení do třídy Eca (neurčité chování v ohni). Vedle hlavních výkonnostních hodnot množství uvolněného tepla a šíření ohně se sledují další tři vlastnosti, díky kterým je možné kabely zařadit do skupin Dca, Cca, B2ca a B1ca: emise kouře, míra odkapávání a kyselost.

STALO SE

Bezpečné budovy napájené výkonnými kabely

Inovace sahající až na vrchol bezpečnostních standardů.

 

Jsme zaměřeni na inovace, abychom našim zákazníkům poskytovali výhradně ty nejpokročilejší řešení pro energetiku a telekomunikaci/a>. Naše kabely jsou vyráběné v souladu s přísnými normami a všechny splňují evropskou regulaci CPR.

CPR se vztahuje na všechny kabely, které mají být použity v elektroinstalaci.

 

Výrobci mají zákonnou povinost vypracovat Prohlášení o shodě (Declaration of Performance - DoP), které slouží jako identifikace produktu, účelu jeho užití, a je zde uvedena třída reakce na oheň. Jakmile jsou produkty určeny k prodeji, musí být označeny známkou CE a třídou odolnosti vůči ohni na etiketě.

Neustále investujeme do vývoje našich produktů. I díky tomu disponujeme širokým portfoliem kvalitních kabelů, které jsou zcela v souladů s lokálními požadavky CPR.

Pomáháme našim zákazníkům tím, že vývoj našich materiálů a jejich následné testování vždy provádíme podle nejnáročnějších standardů. Každý náš kabel disponuje příslušným Prohlášením o shodě (DoP) a nese známku CE, která potvrzuje jeho soulad se standardy odolnosti vůči ohni zakotvenými v normě EN 50575:2014+A1:2016.

Rádi překonáváme nastavené limity. Věříme, že CPR je cestou k zajištění bezpečnosti lidí, takže klademe na nové Nařízení o stavebních výrobcích patřičný důraz. Školíme naše obchodní partnery, aby byli o CPR řádně poučeni. O všech náležitostech CPR, jako je například ochranná známka CE, zároveň vzděláváme naše zaměstnance a naše zákazníky.