KOMPLEXNÍ NABÍDKA PRO ELEKTRIFIKACI PRŮMYSLU
Naše inovativní kabelová řešení splňují potřeby nejrůznějších aplikací podléhajících elektrifikaci.
Elektrifikace koncových uživatelů energie je klíčovým pilířem dekarbonizace a jedním z hlavních cílů na cestě za dosažením uhlíkové neutrality.
Zatímco se očekává, že celosvětová poptávka po energii zůstane v průběhu příštích 30 let stabilní, předpokládá se, že podíl elektřiny na celkovém energetickém mixu se za stejné období vzroste z 20 % na 40 %, především kvůli přechodu z aplikací využívajících fosilní paliva – jako je plynové vytápění nebo spalovací motory – na elektřinu vyráběnou zejména z obnovitelných zdrojů, ale také z dvodu rostoucího počtu objektů, jakými jsou například datová centra.
Čím více aplikací využívá elektřinu, tím je nezbytnějš široké portfolio specializovaných kabelových řešení, které pokryje všechny potřeby stávajících i nově vzniklých průmyslových sektorů.
S naší novou obchodní strategií Connect to Lead se zaměřujeme na využití příležitostí plynoucích ze strukturálních megatrendů, které pohánějí kabelový trh, s cílem stát se globálním poskytovatelem kabelových řešení a vůdcem v transformaci energetiky a digitalizaci.