Automotive

PŘEHLED

Propojujeme mechaniku, elektroniku a materiál s pohybem

Máme všechny nároky na materiál, mechanické a elektrické systémy pod palcem. I díky tomu je Prysmian Group světovou špičkou ve vývoji materiálů, výrobních technologiích a logistických řešeních pro automotive.

Značka Draka Prestolite Automotive se zrodila fúzí společností Prysmian Group a General Cable a nabízí nejširší portfolio kabelů pro automobilový průmysl na světě.

Sektory elektrických a autonomních vozů v rámci automotivu velice rychle rostou. Draka Prestolite Automotive zvládá s přehledem plnit neustále se zvyšující nároky zákazníků skrze rozsáhlou řadu kabelů a svazků pro nejnovější generace automobilů.

Inovace a udržitelnost

Naše značka Draka Prestolite Automotive disponuje mnoha patenty a je v souladu s posledními environmentálními standardy. Naši vývojáři a designéři jsou ceněnými partnery OEMs, dodavatel systémů a výrobců kabelových svazk.

Logistický koncept Draka Prestolite Automotive umožňuje našim zákazníkům vždy poskytnout to nejlepší možné řešení a zajistit tak včasnou dodávku produktů v požadované kvalitě a ceně. Všechny závody DPA jsou držitelem certifikátu IATF 16949. 

AUTOMOTIVE

Naše filosofie

ZAMĚŘENO NA

Elektrické vozy

Kabely středního napětí pro hybridní a elektrické vozy.

600V kabely pro propojení měniče, střídače, generátoru a baterie ve vozidlech využívajících palivové články (FCVs), hybridní nebo elektrický pohon (EVs).

Naše spolehlivé kabely středního napětí s vysokým výkonem splňují náročné požadavky na napájení a jednoduchost instalace, především v případě komplexních svazků.

applications

APLIKACE
Ideální pro všechny typy elektrických a hybridních vozidel:

  • elektrická vozidla (EV)

  • bateriová elektrická vozidla (BEV)

  • plugin hybrid vozidla (PHV)

  • plugin hybrid elektrická vozidla (PHEV)

benefits

VÝHODY

  • šetrnost vůči životnímu prostředí a recyklovatelnost

  • spolehlivý elektrický výkon

  • flexibilita, nízká váha, jednuduchá manipulace a instalace, žáru- i mrazuvzdornost, odolnost ohni

  • skvělá mechanická i chemická odolnost

  • nadstandardní životnost i v drsném prostředí

 
properties

VLASTNOSTI

  • zesíťovaný materiál bez obsahu silikonu, halogenů a EPDM

  • běžná provozní teplota od -40°C do +200°C

  • vysoká flexibilita

products

PRODUKTOVÉ ŘADY

  • nestíněné kabely středního napětí

  • stítěné kabely středního napětí

  • vícežilové nestíněné kabely středního napětí

ZAMĚŘENO NA

Propojené a autonomní vozy

Kabely pro nejširší sortiment datových komunikaních systémů v automotivním průmyslu.

Naše datové kabely zajišťuj rychlou a bezpečnou multimediální komunikaci nejen uvnitř vozu, ale také V2V (vehicle to vehicle) and V2I (vehicle to infrastructure).

applications

APLIKACE

  • komunikace

  • infotainment

  • bezpečnostní prvky

benefits

VÝHODY

  • šetrnost k životnímu prostředí a recyklovatelnost

  • vysoká rychlost a stabilita přenosu

  • flexibilita, žáruvzdornost, odolnost vůči ohni

  • výborná ochrana proti EMC a odolnost vůči rušení

 
properties

VLASTNOSTI

  • pevná/pěnová dielektrika

  • standardní provozní teplota od -40°C do +150°C

  • vysoká mechanická odolnost

products

PRODUKTOVÉ ŘADY

  • FlexRay kabely

  • CAN Bus kabely

  • Síťové kabely do 1Gbit

  • LVDS kabely

Kontaktujte nás

Hledejte kontakt podle oddělení


Personální oddělení

Informace o volných pozicích

Pošlete nám Váš životopis a my se co nevidět ozveme!

Třebíčská 777/99, 594 01 Velké Meziříčí