CYKYprofi Cables

Na první pohled

CYKYprofi je známý instalační kabel CYKY v nové podobě. Zachovává si všechny vlastnosti, na které se elektrikáři a montéři již řadu let spoléhají, a díky systému barevného značení umožňuje okamžitou identifikaci kabelu na první pohled.

x
  • Okamžitá vizuální identifikace — Barevný proužek umožňuje rychlé rozpoznání typu kabelu a jeho průřezu, čímž snižuje riziko chyb při montáži a údržbě.
  • Rychlejší proces instalace — Montéři mohou kabely snadněji třídit a ukládat do kabelových tras bez nutnosti číst drobná označení nebo opakovaně kontrolovat potisk.
  • Efektivnější správa skladu — Skladníci a distributoři mohou jednotlivé varianty kabelů rozlišit na první pohled, což urychluje kompletaci objednávek, balení i kontrolu skladových zásob.
  • Odolnější označení — Barevný proužek je integrován do vnějšího pláště kabelu, a proto zůstává dobře viditelný po mnoho let, a to i v náročných podmínkách, kde mohou tištěná označení časem vyblednout.

6m

Viditelné až na 6 metrů

9

Různých variant

1

Snadná volba

Profi tipy

Za běžných provozních podmínek ochranným vodičem neprotéká žádný proud. Jeho úkolem je bezpečně odvést poruchový proud v případě poškození izolace nebo poruchy zařízení, aby mohly elektrické ochranné prvky rychle a spolehlivě zareagovat.

Díky tomu ochranný vodič snižuje riziko úrazu elektrickým proudem a zvyšuje bezpečnost uživatelů i elektrických zařízení. Představuje základní prvek účinné ochrany před úrazem elektrickým proudem v moderních elektrických instalacích.

 

Profi tip:

Pokud je v instalaci vyžadováno uzemnění, zvolte kabel označený písmenem J. Toto označení znamená, že kabel obsahuje zelenožlutý ochranný vodič. Pokud ochranný vodič není vyžadován, zvolte kabel s označením O, který zelenožlutý vodič neobsahuje. 

 

CYKY je instalační kabel určený pro pevné elektrické rozvody uvnitř budov. Nejčastěji se instaluje pod omítku, do omítky nebo do ochranných instalačních trubek.

1-CYKY je silový kabel se zesílenou konstrukcí, navržený pro použití v náročnějších podmínkách prostředí. Je vhodný pro venkovní instalace a lze jej uložit přímo do země.

Profi tip:

Pro vnitřní instalace volte CYKY. 1-CYKY použijte všude tam, kde bude kabel vystaven vlhkosti, UV záření nebo bude uložen v zemi.

Máte novou kuchyň, připojujete troubu nebo indukční varnou desku a najednou se objeví problém. Volba kabelu s příliš malým průřezem může způsobit nadměrné zahřívání vodičů, časté vybavování jističe a v krajních případech i poškození elektrické instalace.

Nesprávně zvolený průřez kabelu patří mezi nejčastější chyby při elektroinstalacích. To, že kabel pasuje do svorek, ještě neznamená, že je vhodný pro požadované zatížení.

Profi tip:

Průřez kabelu vybírejte podle elektrického zatížení, nikoli pouze podle způsobu připojení.