NWC

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Jako světový lídr v oblasti kabelových systémů přijímá společnost Prysmian výzvy spojené s udržitelností a stále rostoucí poptávkou po energii z obnovitelných zdrojů. Naším cílem je být partnerem zákazníků při jejich přechodu k moderní a udržitelné energetice. Od kabelových spojek a koncovek přes konektory, kabelové vývodky, příchytky, upevňovací prvky, propojovací skříně až po zalévací pryskyřice nabízíme nejširší portfolio řešení pro spojování a zakončování kabelů na trhu. Každý produkt je navržen tak, aby byl plně kompatibilní s energetickými systémy našich zákazníků, a poskytuje řešení přizpůsobené jakýmkoli instalačním podmínkám.

PŘEHLED PRODUKTOVÝCH ŘAD

  1. VN ODDĚLITELNÉ KONEKTORY
  2. KABELOVÉ SPOJKY VN
  3. VNITŘNÍ KONCOVKY VN  
  4. VENKOVNÍ KONCOVKY VN
  5. VNITŘNÍ KONCOVKY VVN 
  6. VENKOVNÍ KONCOVKY VVN
  7. KABELOVÉ SPOJKY VVN
  8. ODDĚLITELNÉ KONEKTORY VVN
  9. ODDĚLITELNÉ KONEKTORY NN
  10. KABELOVÉ PŘÍCHYTKY A VÝVODKY NN
  11. KABELOVÉ SPOJKY NN

ŠKOLICÍ PROGRAMY

Jako doplněk portfolia kabelového příslušenství vyvinula společnost Prysmian moderní program školení montérů kabelových spojek a koncovek. Prostřednictvím školicích center po celém světě usiluje Prysmian o to, aby se osvědčené postupy, jednotná metodika a prověřené nástroje staly standardem pro odborníky v oblasti kabelových spojů na globální úrovni. Školicí programy jsou navrhovány na míru regionálním potřebám a realizovány jak v našich Centrech odborného vzdělávání, tak přímo u zákazníků.

CLICK-FIT

Click-Fit je jedinečná produktová řada založená na jednoduchém konceptu „plug-and-power“, který umožňuje mimořádně snadnou a rychlou montáž, maximální spolehlivost a bezúdržbový provoz.

Řada produktů Click-Fit zahrnuje:

  • Spojky umožňují propojení jakékoli kombinace vodičů s minimální námahou a za kratší dobu než u konvenčních spojek.
  • Venkovní koncovky se používají v sítích vysokého napětí k připojení venkovních vedení k zařízením, jako jsou rozváděče a transformátory.
  • Suché konektory jsou navrženy pro připojení vysokonapěťových kabelů s extrudovanou izolací k plynem izolovaným rozváděčům (GIS) nebo olejovým výkonovým transformátorům.

SPOJKY ELASPEED

Spojky Elaspeed pro střední napětí využívají technologii smrštitelné EPDM izolace za studena (cold-shrink) v integrovaném provedení „vše v jednom“. Jsou dodávány se šroubovým konektorem se smykovými hlavami a pro jejich instalaci nejsou zapotřebí žádné speciální nástroje. Vodotěsná konstrukce je vhodná pro použití v podzemních sítích, kabelových trasách i nadzemních izolovaných vedeních. Díky flexibilnímu provedení jsou spojky ideálním řešením pro přímé spojky, přechodové spojky, odbočné spojky i koncová zakončení. K dispozici jsou také varianty s vnější ochranou LS0H (Low Smoke Zero Halogen) a verze se senzory Elaspeed S, které umožňují řešení přizpůsobená specifickým požadavkům zákazníků.

ELASCON

Oddělitelné konektory Elascon z EPDM nabízejí široký rozsah použití a jsou určeny pro rozhraní typu C 630 A a 1250 A ve vnitřních i venkovních instalacích. Umožňují bezpečné odpojení při údržbě a každý kus prochází před expedicí kompletní elektrickou zkouškou. Součástí dodávky jsou kabelová oka se šrouby se smykovými hlavami. Konektory jsou vhodné pro jednožilové i třížilové kabely středního napětí, s pancéřováním i bez něj. Podle požadavků aplikace mohou být vybaveny spojovacím konektorem, svodičem přepětí, izolační záslepkou (stand-off plug) nebo uzemňovací záslepkou. Instalace je rychlá a snadná, bez nutnosti použití speciálního nářadí nebo zahřívání.

PRY-PLUG KONCOVKY

Koncovky Pry-Plug jsou určeny pro připojení vysokonapěťových kabelů s extrudovanou izolací k plynem izolovaným rozváděčům (GIS). Jsou vhodné pro jednofázová i třífázová kabelová vedení a nabízejí rychlou a snadnou instalaci bez nutnosti speciální údržby. Na vyžádání mohou být doplněny o integraci optických vláken, senzorů částečných výbojů (PD), omezovačů napětí na plášti kabelu (SVL) nebo prodlužovacích tyčí.

ELASTICFIT KONCOVKY

Silikonové koncovky Elasticfit jsou určeny pro vnitřní i venkovní aplikace ve sítích středního napětí. Díky konstrukci s širokým rozsahem použití pokrývají různé průřezy kabelů a jsou dostupné v několika variantách pro různé úrovně znečištění prostředí. Lze je instalovat ve svislé, šikmé i obrácené poloze bez použití speciálního nářadí. Jsou vhodné pro jednožilové i třížilové kabely, s pancéřováním i bez něj. Pro vnitřní použití je k dispozici kompaktní monoblokové provedení až do napěťové úrovně 12,7/22 (24) kV. Pro třížilové kabely je navíc dostupná varianta s rozbočovací hlavicí využívající technologii smrštění za studena (cold-shrink).

FORMFIT ODĚLITELNÉ KONEKTORY

Stíněné oddělitelné konektory Formfit Deadbreak z EPDM jsou navrženy pro použití s průchodkami 600 A dle normy IEEE 386 a jsou vhodné pro vnitřní i venkovní instalace. Nabízejí spolehlivé a bezpečné připojení kabelů středního napětí a zároveň umožňují rychlou a jednoduchou montáž bez nutnosti použití speciálního nářadí či zahřívání. K dispozici jsou varianty s kabelovými oky se smykovými hlavami. Konektory jsou vhodné pro jednožilové i třížilové kabely středního napětí, s pancéřováním i bez něj. Každý výrobek je před expedicí podroben kompletní elektrické zkoušce, která zaručuje vysokou kvalitu a spolehlivost provozu.

COLDFIT KONEKTORY

Silikonové koncovky Coldfit s nasouvacím provedením jsou určeny pro připojení vysokonapěťových kabelů s extrudovanou izolací k venkovním zařízením nebo nadzemním vedením. Prefabrikovaná konstrukce s továrně integrovanými těsnicími prvky zajišťuje spolehlivou ochranu proti vlhkosti. Modulární řešení umožňuje různé délky povrchové cesty, čímž omezuje riziko svodových proudů a zvyšuje provozní bezpečnost. Během montáže jsou koncovky chráněny proti dešti i prachu a jsou vhodné pro použití v náročných provozních podmínkách. Předem roztažené smrštitelné koncovky Coldfit pro střední napětí využívají technologii smrštění za studena a jsou určeny pro připojení kabelů středního napětí k venkovním zařízením nebo nadzemním vedením. Integrované provedení „vše v jednom“ obsahuje zabudovaný těsnicí systém a je dodáváno s kabelovými oky se šrouby se smykovými hlavami. K dispozici jsou varianty pro různé stupně znečištění prostředí, a to pro vnitřní i venkovní použití. Pro vnitřní aplikace je nabízena také verze bez deštníků (shedless). Koncovky lze instalovat ve svislé i šikmé poloze bez použití speciálního nářadí a jsou vhodné pro jednožilové i třížilové kabely, s pancéřováním i bez něj.

SADY NÁŘADÍ

Vedle širokého portfolia kabelového příslušenství dodává Prysmian také speciálně navržené sady nářadí pro rychlou, bezpečnou a spolehlivou instalaci svých produktů. Díky řešením přizpůsobeným jednotlivým aplikacím pomáhají tyto sady zefektivnit montáž, sjednotit pracovní postupy a zajistit maximální kvalitu a dlouhodobou spolehlivost energetických systémů.

Brožura

brochure

SÍŤOVÉ KOMPONENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ